抗辐射总线缓冲器

所有工具与软件类型缩小

意法半导体提供大量8位和16位获得ESCC或QML-V认证的抗辐射缓冲器,助力大幅提高灵活性。

防辐射8位总线接口

8位总线接口包括各种逆变和非逆变总线接口、驱动器和收发器,以及触发器,有些带锁存器或三态输出。这些产品属于HC/HCT和AC/ACT逻辑系列,包括最通用的产品,如240、244、245、373、374和574。

与所有逻辑产品相同,所有这些总线缓冲器的制造已经转移到意法半导体位于新加坡的6英寸专用晶圆厂,确保产品使用寿命达到多年。

QML-V 16位总线接口

16位总线接口是AC、ACT和VCX系列中最常用的8位产品的16位同类产品,即16244、16245、16373和16374。VCX系列采用高端CMOS技术,可实现非常短的传播时间,并遵循专门的设计与布局规则。其目标是在高达300 krad(Si) 的总电离剂量 (TID) 下保持非常好的稳定性,以及很好地耐受线性能量传输 (LET) 为120 MeV.cm²/mg的重离子,并兼容5V、3V、2.5V和1.8V JEDEC I/O电平。

完整生态系统

所有获得QML-V或ECSS认证的器件均采用陶瓷密封封装,并随附丰富的生态系统资源,其中包括完整的数据表、应用笔记、SMD或ESCC规格、辐射试验报告(应要求提供)以及PSpice和IBIS模型。AC/ACT和VCX器件可提供带接地盖的版本,符合最新的空间应用设计规则。