抗辐射模拟IC

可满足主要模拟需求的QML-V抗辐射解决方案

意法半导体广泛的抗辐射QML-V认证模拟IC涵盖了面向遥测、仪表和成像应用的模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。我们的产品组合还包括抗辐射运算放大器、高速差分放大器(最高1 GHz)、分流电压参考和比较器,以确保实现针对信号调节、参考和数据转换的完整解决方案。

抗辐射设计

凭借优化的品质系数、平衡的速度、功耗和精度,我们的模拟IC充分利用了我们的抗辐射CMOS和BiCMOS (SiGe) 专有技术,以打造采用抗辐射设计的空间认证解决方案。

就总电离剂量(所有产品均达到了100或300 krad(Si))和单粒子效应 (SEE) 而言,采用这些技术的130 nm技术节点开发的最新产品不断证明着其能力,这些产品能够以一流的抗辐射性提供增强的性能,并且有几款产品的单粒子闭锁 (SEL) 免疫力高达120 MeV.cm2/mg。

完整系统

意法半导体的抗辐射模拟IC随附完整的生态系统,包括辐射测试报告、PSpice和/或IBIS模型、应用笔记和评估板(可在网上获取或应要求提供)。所有意法半导体抗辐射模拟器件均在位于法国Rennes的工厂中组装,这些器件采用陶瓷密封封装并通过了QML-V认证。