抗辐射限流器

面向闭锁限流器和固态开关的集成解决方案

意法半导体的RHRPMICL1A是一款经QML-V认证的独特集成解决方案,用于设计抗辐射闭锁限流器 (LCL) 和智能固态开关,尤其适用于控制冗余负载。其具备高可配置性和外部MOSFET,支持设计易于重复使用和获得认证的多功能解决方案。它具有3种用户可配置的模式,适用于保护基本和非基本负载。

基于BCD6s-SOI工艺的抗辐射设计

RHRPMICL1A是一种抗辐射专用解决方案,采用0.32µm BCD6s SOI工艺制造,不仅具有抗辐射设计,还提供基本的抗辐射库,适用于大多数空间应用:

  • 通过了100 krad(Si)的RHA认证,并且抗ELDRS
  • SEL(单粒子闭锁)和SEB(单粒子烧毁)耐受性高达125 MeV.cm2/mg
  • 全SET(单粒子瞬变)特性

由于采用BCD6s SOI工艺,它可以提供8到52 V的宽泛电压范围。此外,它具有浮动接地端,可直接连接到100 V电源总线。它采用在意法半导体经QML-V认证的工厂中完成装配的密闭陶瓷Flat-20封装,具有3个质量等级:QML-V、工程设计模型和评估模型。