抗辐射二极管和整流器

ESCC认证抗辐射肖特基二极管和整流器

意法半导体目前正在升级其航空航天二极管产品组合,其中包括ESCC认证抗辐射、高可靠性的肖特基二极管和双极整流器。新一代空间功率二极管提供增强的电气和辐射性能及更高电压。该产品组合经优化后可保证每个产品最多4个不同电流值的最大正向压降 (VF)。这样,用户就可以根据实际应用中最差的状况来优化其设计。

具有抗辐射功率器件的特性

意法半导体最新的太空认证功率肖特基二极管工作范围为40V/1A到150V/80A,提供基于特征的辐射保证,总电离剂量 (TID) 高达3 Mrad(Si),SEB抗扰度70 MeV.cm2/mg,达到最大授权VRRM。这些特性显著提高了空间设计人员利用肖特基二极管更低的VF设计更高效的产品的能力。

我们的全新ESCC认证超高速恢复整流器和开关二极管提供更低的正向电压,对于200 V及400 V产品,确保稳健的空间解决方案和其他应用在恶劣环境下运行时也有非常出色的性能表现。

意法半导体的航空航天二极管和整流器采用高品质密闭陶瓷封装,提供通孔封装和表贴封装,包括TO-254AA、SMD.5和SMD1封装以及兼容D5-x封装的LCC2x封装规格。