CATEGORIES

パワー・トランジスタ

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

トレンチ・フィールド・ストップ(TFS)テクノロジーに基づく、STPOWERファミリの新しい1700V IGBT Mシリーズは、きわめて高いブレークダウン電圧、低VCE(sat)、最適化されたターンオフ電力を備えています。また、接合部温度125℃スタートにおける最小短絡保証時間が10µs、および広い安全動作領域(SOA)により、厳しい環境において堅牢な性能を保証しています。 

1700V IGBT Mシリーズは、産業用モータ・ドライブ、風力タービン、2kHz~20kHzのスイッチング周波数で動作するハードスイッチング回路に最適です。

最新の50Aデバイスは、粘着性フォイル付きのウェハまたはテープ & リールに封止したダイなど、さまざまなパッケージ・オプションにてベア・ダイの提供が可能です。

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率の、カスタマイズされたアプリケーション開発をサポートします。