- SGT120R65AL 650 V, 75 mOhm typ., 15 A, e-mode PowerGaN transistor
- SGT65R65AL 650 V, 49 mOhm typ., 25 A, e-mode PowerGaN transistor
- SGT140R70ILB 700 V, 106 mOhm typ., 17 A, e-mode PowerGaN transistor
- SGT105R70ILB 700 V, 80 mOhm typ., 21.7 A, e-mode PowerGaN transistor
- SGT240R70ILB 700 V, 165 mOhm typ., 10 A, e-mode PowerGaN transistor
- SGT190R70ILB 700 V, 138 mOhm typ., 11.5 A, e-mode PowerGaN transistor
- SGT070R70HTO 700 V, 53 mOhm typ., 26 A, e-mode PowerGaN transistor
- SGT080R70ILB 700 V, 60 mOhm typ., 29 A, e-mode PowerGaN transistor
- SGT350R70GTK 700 V, 270 mOhm typ., 6 A, e-mode PowerGaN transistor
結果が見つかりませんでした。