NFC(近距離無線通信)は、アプリケーションの利便性を最大限に高めることができる信頼性の高いテクノロジーです。
ユーザ目線に立ち、正しくNFCテクノロジーを活用することでアプリケーションの利便性を最大限に高めることができます。
NFCテクノロジーは、ユーザにさまざまなメリットをもたらします。
NFC(近距離無線通信)は、アプリケーションの利便性を最大限に高めることができる信頼性の高いテクノロジーです。
ユーザ目線に立ち、正しくNFCテクノロジーを活用することでアプリケーションの利便性を最大限に高めることができます。
NFCテクノロジーは、ユーザにさまざまなメリットをもたらします。
13.56MHzワイヤレス通信プロトコルに基づくNFCテクノロジーは、最大10cm離れたNFCリーダライタとタグ間のワイヤレス通信を可能にします。
NFCは、Wi-Fiや4G、LTEといったコネクティビティと異なり、コストや特別な知識なしで使用することができます。また、NFCタグはRF波を放射しないパッシブ・テクノロジーのため、バッテリも不要です。 NFCは全世界のスマートフォンに採用されており、多くの人に活用されています。
NFCおよびNFC対応デバイスの国際規格を策定するコンソーシアムであるNFCフォーラムは、メーカーやユーザのためにNFCの普及および規格化をサポートしています。
NFCフォーラムによると、2020年はじめの時点で世界人口の4分の1におよぶ約20億人がNFC対応デバイスを所持しています。また、1秒ごとに約64個のNFC対応デバイスが生産されており、そのほとんどがスマートフォンです。
NFCは次のようなさまざまな分野におけるアプリケーションで使用されています。
NFC対応スマートフォンを製品に取り付けられているNFCタグに近づけることで、日用品を通じたデジタル・ライフが実現します。これにより、Webサイトへの誘導や電話番号交換、ソーシャル・メディア情報交換、メンバーズ・カード、クーポン配信、電子取引、イベントへの登録、製品のデジタル登録など、拡張性に優れたさまざまな機能を提供することができます。
また、NFCテクノロジーは、以下のようなアプリケーションやユース・ケースにおいて製品の真正性を保証し、製造元の認証に使用することもできます。
NFCテクノロジーはタッチ体験をベースにしています。
ユーザがスマートフォンをNFCタグが組み込まれたタッチポイントに近づけることで、スマートフォン上でアクションをトリガします。自動的にアプリケーションを起動したり、モバイル・ネットワークやローカルWi-Fi経由でインターネットに接続して情報を得たりするアクションをNFCタグに設定できます。
アプリケーションに応じて使用できるよう、NFCには各種動作モードが用意されています。
NFC(Near Field Communication:近距離無線通信)は、2つのデバイスが互いに数cm以内に近づいたときに、それらを接続する無線テクノロジーです。NFCは、無線周波数識別子(RFID)を使用して、データを伝送します。規格を管理する業界グループであるNFCフォーラムによって規定されたプロトコルに準拠します。
NFCの大きなメリットは、使用が非常に簡単な点で、デバイスを互いにタップまたはかざすだけで使用できます。手動でのペアリングは不要です。モバイル決済、連絡先やリンクのすばやい共有などのタスクに最適です。今日、最もよく使用されているのが決済の場面ですが、NFCには他にも数多くのアプリケーションがあります。ヘッドフォンのペアリング、公共交通機関へのアクセス、ファイルの共有などにも使用できます。
NFCは、無線周波数識別子(RFID)と近距離無線通信(NFC)という2つの特徴的なテクノロジーの組み合わせを利用します。RFIDとは、リーダまたはライタが所定の範囲内で他のデバイスを検出できるようにするテクノロジーです。NFCとは、デバイスが実際に互いに通信できるようにする、NFCフォーラムによって開発されたプロトコルと規格です。これらの2つのテクノロジーが連携して、適切なNFCトランザクションの基盤を形成します。
NFCテクノロジーは、決済、データ転送、入退室管理、認証などのさまざまな場面で使用されています。
Sorry! Your browser is out-of-date
This browser is out of date and not supported by st.com.
As a result, you may be unable to access certain features.
Consider that modern browsers:
So why not taking the opportunity to update your browser and see this site correctly?