STM32WB55VG

量産中
Education

1MBのFlashメモリを搭載した超低消費電力のデュアル・コアArm Cortex-M4マイコン64MHz、Arm Cortex-M0+ 32MHz、Bluetooth LE 5.3、802.15.4、Zigbee、Thread、Matter、USB、LCD、AES-256

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

STM32WB55xxおよびSTM32WB35xxは、マルチプロトコルに対応した超低消費電力のワイヤレス・マイクロコントローラです。Bluetooth® Low Energy(LE)SIG仕様バージョン5.3およびIEEE 802.15.4-2011に準拠した強力な超低消費電力の無線機能を提供します。専用のArm® Cortex®-M0+を搭載しており、あらゆるリアルタイム下層プロトコルを実行することができます。

これらのデバイスは、超低消費電力を特徴としており、高性能Arm® Cortex®-M4 32bit RISC コア(最大動作周波数64MHz)をベースとしています。Arm® Cortex®-M4には、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されているため、すべてのArm®の単精度データ処理命令およびデータ・タイプをサポートしています。また、完全なDSP命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)も備えているため、アプリケーションのセキュリティ強化に貢献します。

6つの双方向チャネルを持つIPCCによって、プロセッサ間の通信が強化されています。HSEMは、2つのプロセッサ間における共通リソースの共有に使用されるハードウェア・セマフォを提供します。

これらのデバイスは、ハイスピード・メモリ(STM32WB55xxは最大1MB / STM32WB35xxは最大512KBのFlashメモリ、STM32WB55xxは最大256KB / STM32WB35xxは96KBのSRAM)、Quad-SPI Flashメモリ・インタフェース(すべてのパッケージで使用可能)、および広範な強化されたI/Oとペリフェラルを内蔵しています。

メモリ / ペリフェラル間、およびメモリ間のダイレクト・データ転送は、14のDMAチャネルでサポートされており、DMAMUXペリフェラルによる柔軟性の高いチャネル・マッピングが可能です。

本製品は内蔵FlashとSRAM用に読出し/書込み保護や独自仕様のコード読出し保護などの機能を有しています。メモリの一部は、Arm® Cortex®-M0+の排他アクセスに対して保護されています。

2つのAES暗号化エンジン、PKA、およびRNGにより、下位層MACおよび上位層のプロトコルの暗号化に対応しています。カスタマー・キー・ストレージ機能によってお客様の大切な鍵を安全に格納できます。

本製品は高速12bit A/Dコンバータ1系統と高精度基準電圧ジェネレータを備えた超低消費電力コンパレータ2系統を搭載しています。

また、低消費電力RTC x1、高機能16bitタイマ x1、汎用32bitタイマ x1、汎用16bitタイマ x2、16bit低消費電力タイマ x2も内蔵しています。

さらに、STM32WB55xxでは、最大18本の静電容量検出チャネルを使用可能です(UFQFPN48パッケージは非対応)。また、STM32WB55xxには、最大8 x 40または4 x 44の内蔵LCDドライバと、昇圧回路が内蔵されています。

STM32WB55xxとSTM32WB35xxは、次にあげる汎用および高度通信インタフェースに対応しています。USART(ISO 7816 / IrDA / Modbus / スマートカード・モード) x1、低消費電力UART(LPUART) x1、I2C(SMBus/PMBus) x2、最大32MHzのSPI x2(STM32WB35xxの場合はx1)、2チャンネル3系統のPDMを装備したシリアル・オーディオ・インタフェース(SAI) x1、BCDとLPM に対応の水晶発振子不要USB 2.0 FSデバイス x1、およびその場で実行可能(XIP)な機能を備えたQuad-SPI x1に対応しています。

STM32WB55xxとSTM32WB35xxの動作温度範囲は、-40℃~+105℃(接合部温度+125℃)および-40℃~+85℃(接合部温度+105℃)で、電源電圧範囲は1.71V~3.6Vです。幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。

本製品はA/Dコンバータのアナログ入力向けに独立電源を内蔵しています。

STM32WB55xxとSTM32WB35xxは電圧低下時自動バイパス機能を有した高効率SMPSステップダウン・コンバータを内蔵しています。A/Dコンバータおよびコンパレータのアナログ入力向けに独立電源と、USB専用の3.3V電源入力も備えています。

VBAT専用電源により、32.768kHz LSE発振回路、RTC、およびバックアップ・レジスタを保持できるため、本製品はCR2032、スーパーキャパシタ、または小容量電池使用時にメインのVDDが低下する環境下でもその機能を維持できます。

STM32WB55xxは、48ピンから129ピンまでの4つのパッケージで提供されます。STM32WB35xxは、48ピン・パッケージで提供されます。

  • 特徴

    • STの最先端の特許技術を活用
    • 無線通信機能
      • 2.4GHz
      • Bluetooth® 5.3仕様 / IEEE 802.15.4-2011 PHY / MAC、およびThreadとZigbee® 3.0をサポートする無線トランシーバを搭載
      • 受信感度:-96dBm(Bluetooth® LE @1Mbps) / -100dBm(802.15.4)
      • プログラム可能な出力電力:1dBステップで最大+6dBm
      • 部品数の削減に貢献する内蔵バラン
      • 2Mbpsをサポート
      • アドバタイズ拡張機能をサポート
      • リアルタイムの無線層のために専用のArm® Cortex® M0+を搭載
      • 高精度RSSIでパワー・レベル制御が可能
      • 無線規格(ETSI EN 300 328 / EN 300 440 / FCC CFR47 part 15 / ARIB STD-T66)に準拠する必要があるシステムに対応
      • 外部PAに対応
      • 外部整合回路用に集積型パッシブ素子(IPD)を用意(MLPF-WB-01E3、MLPF-WB55-02E3、またはMLPF-WB-02D3)
    • 超低消費電力プラットフォーム
      • 電源電圧:1.71V~3.6V
      • 動作温度範囲:-40℃~+85℃ / -40℃~+105℃
      • SHUTDOWNモード時電流:13nA
      • STANDBYモード時電流:600nA(RTC+32kB RAM)
      • STOPモード時電流:2.1uA (RTC + 256KB RAM)
      • 動作モード時電流:53uA/MHz (無線、SMPS使用)
      • 無線使用時電流:Rx 4.5mA / Tx @0dBm 5.2mA
    • コア:Flashメモリからのゼロ・ウェイト・ステート実行が可能な適応型リアルタイム・アクセラレータ(ART™アクセラレータ)に対応したFPU搭載32bit Arm® Cortex®-M4 CPU(最大動作周波数64MHz、MPU、DMIPS 80、DSP命令対応)
    • パフォーマンス・ベンチマーク
      • 1.25DMIPS/MHz(Drystone 2.1)
      • 219.48 CoreMark®(64 MHzで3.43 CoreMark/MHz)
    • エネルギー・ベンチマーク
      • 303 ULPMark™ CPスコア
    • 電源およびリセット管理
      • インテリジェント・バイパス・モードを備えた高効率の組込みSMPSステップダウン・コンバータ
      • 5つの閾値が選択可能な安全かつ低消費電力のBOR(ブラウンアウト・リセット)
      • 超低消費電力POR / PDR
      • プログラム可能な電圧検出器(PVD)
      • RTCおよびバックアップ・レジスタ装備のVBATモード
    • クロック・ソース
      • トリミング・キャパシタを内蔵した32MHz水晶発振器(無線およびCPUクロック)
      • RTC用の32kHz水晶発振器(LSE)
      • 内蔵低速32kHz(±5%)RC(LSI1)
      • 内蔵低速32kHz(±500ppmの安定性)RC(LSI2)
      • 内蔵マルチスピード100kHz~48MHzオシレータ、LSEによる自動補正(±0.25%以下の精度)
      • 内蔵高速16MHz RC(出荷時調整済み、±1%)
      • PLL x2(システム・クロック、USB、SAI、A/Dコンバータ用)
    • メモリ
      • 無線スタックやアプリケーションに有用な、読出し / 書込み操作向けセクタ保護(PCROP)を備えたFlashメモリ(最大1MB)
      • SRAM最大256KB(うち64KBはハードウェア・パリティ・チェック)
      • 32bitバックアップ・レジスタ x20
      • USART / SPI / I2C / USBインタフェース対応のブート・ローダ
      • Bluetooth® LEおよび802.15.4によるOTA(Over-The-Air)更新
      • XIP装備のQuad SPIメモリ・インタフェース
      • 1KB(128ダブル・ワード)OTP
    • 豊富なアナログ・ペリフェラル(最低1.62Vまで動作可能)
      • 12bit A/Dコンバータ4.26Msps、最大16bitのハードウェア・オーバーサンプリング、200µA/Msps
      • 超低消費電力コンパレータ x2
      • 高精度2.5Vまたは2.048Vの基準電圧バッファ付き出力
    • ペリフェラル機能
      • Bluetooth® LEおよび802.15.4通信用プロセッサ間通信コントローラ(IPCC)
      • CPU間のリソース共有のためのハードウェア・セマフォ
      • A/Dコンバータ / SPI / I2C / USART / QSPI / SAI / AES / タイマに対応のDMAコントローラx2(各7チャネル)
      • USART(ISO 7816 / IrDA / SPIマスタ / Modbus / スマートカード・モード) x1
      • LPUART(低消費電力) x1
      • 32Mbit/s SPI x2
      • I2C(SMBus/PMBus®) x2
      • SAI(デュアル・チャネル高品質オーディオ) x1
      • USB 2.0 FS デバイス x1(水晶発振子不要、BCD / LPM対応)
      • タッチ・センシング・コントローラ(最大18センサ対応)
      • 昇圧回路内蔵8 x 40 LCDドライバ
      • 16bit / 4チャネルの高機能タイマ x1
      • 16bit / 2チャネルのタイマ x2
      • 32bit / 4チャネルのタイマ x1
      • 16bitの超低消費電力タイマ x2
      • 独立SysTick x1
      • 独立型ウォッチドッグ x1
      • ウィンドウ型ウォッチドッグ x1
    • セキュリティとID
      • Bluetooth® LEおよび802.15.4ソフトウェア・スタック用のセキュア・ファームウェア・インストール(SFI)
      • アプリケーション / Bluetooth® LE / IEEE802.15.4 用の最大256bitのハードウェア暗号化AES x3
      • 顧客キー・ストレージ / キー・マネージャ・サービス
      • ハードウェア公開鍵認証(PKA)
      • 暗号化アルゴリズム:RSA / Diffie-Helman / ECC over GF(p)
      • 真性乱数発生器(TRNG)
      • 読出し / 書込み操作に対するセクタ保護(PCROP)
      • CRC演算ユニット
      • ダイ情報:96bitユニークID
      • IEEE 64bitユニークID、802.15.4 64bitおよびBluetooth® LE 48bit EUIの導出に使用可能
    • 最大72の高速I/O(うち70が5V耐性)
    • 開発サポート
      • シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)、アプリケーション・プロセッサ用JTAG
      • 入力 / 出力付きアプリケーションクロストリガ
      • アプリケーション用Embedded Trace Macrocell™
    • すべてのパッケージがECOPACK2に準拠

回路ダイアグラム

関連製品

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - STM32WB55VG

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
STM32WB55VGQ6
量産中
UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
STM32WB55VGQ6TR
量産中
UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
STM32WB55VGQ7
量産中
UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
STM32WB55VGY6TR
量産中
WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
STM32WB55VGY7TR
量産中
WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00

STM32WB55VGQ6

Package:

UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32WB55VGQ6TR

Package:

UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32WB55VGQ7

Package:

UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32WB55VGY6TR

Package:

WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32WB55VGY7TR

Package:

WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
最小
最大
STM32WB55VGY7TR
量産中
4.4274 / 10k
Available at 1 distributors

販売代理店在庫 STM32WB55VGY7TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 14828 1

販売代理店在庫データ: 4/10/2025

WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm Tape and Reel TAIWAN 5A992.c NEC -40 105

5 1

Internal

1 72

2 2 1 19

STM32WB55VGQ6TR
量産中
4.2997 / 10k
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32WB55VGQ6TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm Tape and Reel TAIWAN 5A992.c NEC -40 85

5 1

Internal

1 72

2 2 1 19

STM32WB55VGQ7
量産中
4.6007 / 10k
Available at 1 distributors

販売代理店在庫 STM32WB55VGQ7

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 134 1

販売代理店在庫データ: 4/10/2025

UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm Tray TAIWAN 5A992.c NEC -40 105

5 1

Internal

1 72

2 2 1 19

STM32WB55VGQ6
量産中
4.2997 / 10k
Available at 4 distributors

販売代理店在庫 STM32WB55VGQ6

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 2397 1
MOUSER WORLDWIDE 3022 1
FUTURE WORLDWIDE 633 0
DIGIKEY WORLDWIDE 78 1

販売代理店在庫データ: 4/10/2025

UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm Tray TAIWAN 5A992.c NEC -40 85

5 1

Internal

1 72

2 2 1 19

STM32WB55VGY6TR
量産中
4.1377 / 10k
Available at 5 distributors

販売代理店在庫 STM32WB55VGY6TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 2729 1
ANGLIA Live EUROPE 5 1
MOUSER WORLDWIDE 2291 1
FUTURE WORLDWIDE 5000 0
DIGIKEY WORLDWIDE 9668 1

販売代理店在庫データ: 4/10/2025

WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm Tape and Reel TAIWAN 5A992.c NEC -40 85

5 1

Internal

1 72

2 2 1 19

STM32WB55VGY7TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
4.4274 / 10k
パッケージ:
WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm
梱包タイプ:
Tape and Reel
RoHS:
Country of Origin:
TAIWAN
ECCN (US):
5A992.c
ECCN (EU):
NEC

製品型番:

STM32WB55VGY7TR

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

105

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

5

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Internal

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

1

I/Os (High Current):

72

Integrated op-amps:

-

Comparator:

2

SPI (typ):

2

USART (typ):

1

Number of Channels (typ):

19

I2S (typ):

-

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

DIGIKEY

在庫

14828

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 4/10/2025

STM32WB55VGQ6TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
4.2997 / 10k
パッケージ:
UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm
梱包タイプ:
Tape and Reel
RoHS:
Country of Origin:
TAIWAN
ECCN (US):
5A992.c
ECCN (EU):
NEC

製品型番:

STM32WB55VGQ6TR

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

85

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

5

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Internal

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

1

I/Os (High Current):

72

Integrated op-amps:

-

Comparator:

2

SPI (typ):

2

USART (typ):

1

Number of Channels (typ):

19

I2S (typ):

-

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

STM32WB55VGQ7 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
4.6007 / 10k
パッケージ:
UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm
梱包タイプ:
Tray
RoHS:
Country of Origin:
TAIWAN
ECCN (US):
5A992.c
ECCN (EU):
NEC

製品型番:

STM32WB55VGQ7

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

105

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

5

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Internal

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

1

I/Os (High Current):

72

Integrated op-amps:

-

Comparator:

2

SPI (typ):

2

USART (typ):

1

Number of Channels (typ):

19

I2S (typ):

-

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

DIGIKEY

在庫

134

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 4/10/2025

STM32WB55VGQ6 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
4.2997 / 10k
パッケージ:
UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm
梱包タイプ:
Tray
RoHS:
Country of Origin:
TAIWAN
ECCN (US):
5A992.c
ECCN (EU):
NEC

製品型番:

STM32WB55VGQ6

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

85

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

5

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Internal

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

1

I/Os (High Current):

72

Integrated op-amps:

-

Comparator:

2

SPI (typ):

2

USART (typ):

1

Number of Channels (typ):

19

I2S (typ):

-

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

Farnell Element14

在庫

2397

Min.Order

1

MOUSER

在庫

3022

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

FUTURE

在庫

633

Min.Order

0

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

DIGIKEY

在庫

78

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 4/10/2025

STM32WB55VGY6TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
4.1377 / 10k
パッケージ:
WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm
梱包タイプ:
Tape and Reel
RoHS:
Country of Origin:
TAIWAN
ECCN (US):
5A992.c
ECCN (EU):
NEC

製品型番:

STM32WB55VGY6TR

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

85

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

5

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Internal

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

1

I/Os (High Current):

72

Integrated op-amps:

-

Comparator:

2

SPI (typ):

2

USART (typ):

1

Number of Channels (typ):

19

I2S (typ):

-

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

Farnell Element14

在庫

2729

Min.Order

1

ANGLIA Live

在庫

5

Min.Order

1

MOUSER

在庫

2291

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

FUTURE

在庫

5000

Min.Order

0

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

DIGIKEY

在庫

9668

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 4/10/2025

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。