製品概要
概要
ST4E1216およびST4E1240は、半二重モードで動作する、データ転送規格RS485アプリケーション向けの低消費電力差動ライン・トランシーバです。3V~5.5Vの電圧範囲で動作するため、3.3Vまたは5Vレール電源で使用可能です。
ST4E1216とST4E1240は、それぞれ、最大16Mbpsおよび40Mbpsのデータ・レートで動作します。拡張ケーブルでのマルチポイント・アプリケーションに最適です。また、ESD過渡電圧に対する耐性も備えています。特に、バス端子は±12kV IEC 61000-4-2の接触放電規格に対応しています。また、オンとオフの切り替え時や活線挿抜に対するホットスワップ機能も備えています。
ST4E1216およびST4E1240は、標準のSO-8パッケージで提供され、それぞれ-40℃~125℃と-40℃~85℃の温度範囲で動作します。
-
特徴
- TIA/EIA-485A規格に対応
- 電源電圧:3V~5.5V
- 差動出力電圧(VOD):5V電源で2.1Vを超える差動出力のため、PROFIBUSに準拠
- ハイスピード:最大40Mbpsのデータ・レート
- バス上に65個以上のトランシーバ接続(最大100ノード)
- 保護機能内蔵
- フェイルセーフ・レシーバ(バス・オープン、アイドル、短絡)
- サーマル・シャットダウン保護
- ホットスワップ機能(最大100pFの寄生容量)
- バスI/O ESD保護
±12kV IEC61000-4-2接触放電 ±8kV以下のHBM ESD ±4kV IEC61000-4-4(クラスA)高速過渡バースト(EFT)
- SHUTDOWNモードでの低静止電流
- 業界標準のSO-8パッケージで提供
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST4E1216IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Autoshutdown | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
ST4E1216IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
ST4E1216IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。