製品概要
概要
BlueNRG-2は、超低消費電力のBluetooth® Low Energy(LE)シングル・モードSoCで、Bluetooth規格に準拠しています。
BlueNRG-2は、受賞歴のあるBlueNRGネットワーク・プロセッサの機能を拡張し、内蔵Cortex®-M0でユーザ・アプリケーション・コードを実行することが可能です。
BlueNRG-2は、256kBのプログラミングFlashメモリ、24kBのスタティックRAM(2つの12kBバンク)を内蔵し、SPI、UART、I²Cといった標準通信規格のインタフェースに対応しています。また、マルチファンクション・タイマ、ウォッチドッグ、RTC、DMAコントローラなどの機能も備えています。
外部アナログ・センサへとの接続や内蔵バッテリ電圧センサの測定値を読み取るためのADコンバータを備えています。また、デジタルMEMSマイクなどの通信規格であるPDMストリームの処理用にデジタル・フィルタが利用可能です。
BlueNRG-2は、優れたRF性能と内蔵の高効率DC/DCコンバータによる超低消費電力特性を提供します。スリープ・モードにおける消費電流はアプリケーションでのより長いバッテリ駆動時間を目的に従来のBlueNRGファミリ製品から改善されています。
-
特徴
- Bluetooth Low Energy SoC Bluetooth v5.2認証済みで、以下に対応:
- マスタ、スレーブ、およびマルチ・コンカレント対応
- LE Privacy 1.2およびLEセキュア接続
- LEデータ・パケット長拡張
- 電源電圧範囲:1.7V~3.6V
- 内蔵リニア・レギュレータおよびDC-DCステップ・ダウン・コンバータ
- 動作温度範囲: -40℃~105℃
- 高性能・超低電力 32bit Arm® Cortex®-M0コア内蔵
- 256kB プログラマブルFlashメモリ
- 24kB ローリーケージRAM(12kBバンク 2個)
- UARTインタフェース(1個)
- SPI インタフェース(1個)
- I²Cインタフェース(2個)
- GPIO(14/15/26個)
- マルチファンクション・タイマ(2個)
- 10bit ADコンバータ
- ウォッチドッグおよびRTC
- DMAコントローラ
- PDMストリーム・プロセッサ
- 水晶発振器対応(16MHz/32MHz)
- 水晶発振器対応(32kHz)
- リング・オシレータ内蔵(32kHz)
- バッテリ電圧センサおよび温度センサ
- 出力電力最大+8dBm
- 優れたRFリンク・バジェット(最大96dB)
- 高精度RSSIでパワー・レベル制御が可能
- 8.3mA送信電流(@ -2dBm、3.0V)
- 低電流消費量:1μA(スリープ・モード)
- ST製S2-LP専用バラン / フィルタ・チップが利用可能
- アドバタイズメント動作時の平均電流消費量15.34µA(アドバタイズメント・インターバル1000ms):230mAhのバッテリ(CR2032)で1年8カ月19日間
- 接続動作時の平均電流消費量7.059µA(コネクション・インターバル1000ms):230mAhのバッテリ(CR2032)で3年10カ月12日間
- 次の無線周波数規制に準拠したアプリケーションに適合:ETSI EN 300 328、EN 300 440、FCC CFR47 Part 15、ARIB STD-T66
- プリプログラム・ブートローダ(UART経由)
- 各種パッケージ(QFN32、QFN48、WCSP34)
- Bluetooth Low Energy SoC Bluetooth v5.2認証済みで、以下に対応:
おすすめ製品
注目ビデオ
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
BLUENRG-232 | 量産中 | VFQFPN 5X5X1.0 32L WET FLK | インダストリアル | Ecopack3 | |
BLUENRG-232S | 量産中 | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
BLUENRG-234 | 量産中 | WLCSP MSL1 | インダストリアル | N/A | |
BLUENRG-248 | 量産中 | VFQFPN 6X6X0.85 48L P0.4 WF | インダストリアル | Ecopack3 | |
BLUENRG-248S | 量産中 | VFQFPN 48 6X6X0.9 MM | インダストリアル | Ecopack2 | |
BLUENRG-232S
Package:
VFQFPN 32 5x5x1.0 mmMaterial Declaration**:
BLUENRG-248S
Package:
VFQFPN 48 6X6X0.9 MMMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
BLUENRG-232 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
BLUENRG-232S | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
BLUENRG-248S | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
BLUENRG-248 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
BLUENRG-234 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
BLUENRG-232 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-232S 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-248S 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-248 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-234 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。