製品概要
概要
BlueNRG-M2は、電波法認証済みBluetooth® Low Energy(Bluetooth LE)システム・オン・チップ(SoC)アプリケーション・プロセッサ・モジュールで、BT v5.0およびBQE認定に準拠しています。BlueNRG-M2は複数のロールを同時にサポートし、Bluetoothマスタ・デバイスおよびスレーブ・デバイスとして同時に機能することができます。BlueNRG-2SoCをベースにしたBlueNRG-M2モジュールには、Bluetooth LEスタックとプロトコルが組み込まれています。BlueNRG-M2モジュールは、小型かつ包括的なRFプラットフォームを提供します。無線、内蔵アンテナ、高周波オシレータを集積することで、最終アプリケーションの開発期間最適化に貢献する認証済みソリューションを実現しています。BlueNRG-M2には、2つのAAAバッテリまたは1.7V~3.6Vの電源を使用して直接給電可能です。
-
特徴
- Bluetooth v5.0準拠
- マスタ・モードとスレーブ・モードに対応
- 複数のロールを同時にサポート
- LEデータ・パケット長拡張
- BlueNRG-2 Bluetooth LE SoC内蔵
- 高性能、超低消費電力32MHz Arm® Cortex®-M0コア内蔵
- 256KBプログラマブルFlashメモリ
- データ保持機能付き24KB内蔵RAM
- 最大出力電力: +8dBm
- 最小受信感度: -88dBm
- 信頼性の高いリンクによる最大96dBのリンク・バジェット
- BALF-NRG-02D3集積整合バランと高調波フィルタを内蔵
- インタフェース
- UART x 1 / I2C x 1 / SPI x 1 / GPIO x 14 / マルチファンクション・タイマ x 2 / 10bit A/DC / ウォッチドッグおよびRTC / DMAコントローラ / PDMストリーム・プロセッサ / SWDデバッグ・インタフェース
- オンボード・チップ・アンテナ(BLUENRG-M2SA)またはPCBアンテナ(BLUENRG-M2SP)
- 小型フォーム・ファクタ: 11.5mm x 13.5mm
- Bluetooth LEプロトコル・スタック・ライブラリ(GAP / GATT / SM / L2CAP / LL)で補完
- AESセキュリティ・コプロセッサ
- 幅広く利用可能なプロファイルを備えたBluetooth LEソフトウェア開発キット
- 認証
- CE準拠
- FCC、ICモジュラ認可
- 工事設計認証
- BQE(End product認証)
- WPC certification (BlueNRG-M2SP)
- プリプログラム・ブートローダ(UART経由)
- 電源電圧範囲: 1.7V~3.6V
- 動作温度範囲: -40°C~+85°C
- Bluetooth v5.0準拠
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
BLUENRG-M2SA | 量産中 | BLUENRG-2 MODULE QFN, CHIP ANT | インダストリアル | Ecopack2 | |
BLUENRG-M2SP | 量産中 | BLUENRG-2 MODULE QFN, PCB ANT | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
BLUENRG-M2SA | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
BLUENRG-M2SP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
BLUENRG-M2SA 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-M2SP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。