蓝牙低功耗应用处理器

Bluetooth®低功耗:当今互连产品的必备功能

BLE技术

如果您需要为产品添加Bluetooth®低功耗连接功能,我们可以为您提供最佳支持。意法半导体的单芯片解决方案拥有市场上最全面的产品组合,结合一流的硬件资源、完善的生态系统以及卓越的功耗优化能力。我们的产品可以高效支持任何应用,从信标到Matter设备所需的多协议通信,或基于Bluetooth®低功耗技术的定位和音频应用。

意法半导体的Bluetooth®低功耗微控制器涵盖从为入门级和成本敏感型应用量身定制的STM32WB0系列MCU,到提供最佳性能和应用灵活性的STM32WBSTM32WBA系列。

我们的Bluetooth®低功耗产品同属市场领先的意法半导体MCU系列,均配备了意法半导体先进的MCU生态系统和备受赞誉的免费技术支持,将全程为您的设计保驾护航。

应用

我们丰富的Bluetooth®低功耗应用处理器产品组合包括优化的网络和应用处理器,以及将两者集成在单一产品中的一体化解决方案。提供多种封装选择(从QFN32到BGA121),可满足任何尺寸或功能集需求。

优化的超低功耗射频前端结合出色的射频链路和高效的电源管理架构,可将电池寿命从数月延长至数年。这使得意法半导体的解决方案非常适用于照明、智能家居、信标、健身追踪器、胰岛素泵、助听器或其他对能源敏感的应用。

无线产品定位

Bluetooth®低功耗无线MCU

我们最具性价比的无线MCU(STM32WB0x和BlueNRG)专为在成本敏感型应用中实现高效且优质的Bluetooth®低功耗集成而设计。它们具有+8dBm输出功率,支持Bluetooth®低功耗v5.4功能(如长距离模式、2 Mbps传输和高级连接选项),在经济性与性能之间实现了完美平衡。

STM32WB15采用Arm® Cortex®-M4Cortex®-M0+内核,是功能全面的Bluetooth®低功耗v5.4 SoC,支持2 Mbps数据速率并集成了丰富的外设资源。该系列产品为各种应用提供了强大且独立的解决方案。

为增强安全性,STM32WBA50STM32WBA52STM32WBA62采用Arm® Cortex®-M33内核和TrustZone®技术,可确保数据安全并抵御黑客攻击。这些产品在Bluetooth®低功耗5.4应用中表现优异并具有先进功能。

多协议无线MCU

双核和单核多协议无线微控制器支持Bluetooth®低功耗v5.4、Zigbee®、Thread®、Matter®和专有连接技术。

多协议功能利用长期的独家/静态连接,可根据具体应用需求在不同技术之间进行时间共享。

STM32WBA35/55、STM32WBA54/55STM32WBA64/65适用于需要支持多协议的应用。

Bluetooth®低功耗模块

意法半导体的Bluetooth®低功耗模块配备板载天线、晶振和所有必要的有源器件,可提供成熟稳健的解决方案,确保产品快速上市。该模块配备了经认证的蓝牙资格认证专家 (BQE) 解决方案,以及CE、FCCID等主要的地区性EMC法规,从而确保快速集成到最终应用当中,并提供易于使用的解决方案。

我们的Bluetooth®低功耗IC与模块由一套齐全的评估板、软件开发套件、应用说明和设计指南提供支持 – 可促进蓝牙无线连接技术在各应用领域的广泛应用。

优势

通过将Bluetooth®低功耗与STM32微控制器集成,您可以创建复杂、安全和高能效的无线解决方案,成为各种现代应用的理想之选。Bluetooth®低功耗技术与STM32的高性能相结合,这种组合对致力于打造创新无线产品的开发人员来说极具吸引力。

互操作性

  • Bluetooth®低功耗是全球公认的标准,受到众多设备的支持,从而确保基于STM32的产品能够与大量兼容BLE的设备进行通信。

更高的安全性

  • Bluetooth®低功耗集成了AES-128加密、信息完整性检查和安全配对流程等功能,STM32器件可利用这些功能来保障数据通信的安全。

高性能和高可靠性

  • STM32微控制器具有高计算能力和高可靠性,这对必须进行稳定可靠的无线通信等应用来说至关重要。

丰富的生态系统

  • 围绕STM32产品有一个强大的生态系统,包括丰富的文档、开发者论坛、代码示例和支持性开发者社区。

低功耗

  • Bluetooth®低功耗专为低功耗应用而设计,与STM32微控制器的高能效特性相辅相成,开发出来的器件只需一小块电池就能工作数月甚至数年之久。
STM32WB WIKI
STM32蓝牙低功耗

广泛的蓝牙低功耗SoC产品组合