1200 V TFS IGBT在静态和动态特性之间具有业界出色的权衡,其最大工作结温度可扩展至175°C,短路耐受时间高,安全工作区 (SOA) 广,使他们非常坚固可靠。IGBT属于STPOWER系列。基于不同权衡的裸露晶片IGBT最大集电极电流可达75 A,适用于电机控制、伺服驱动、焊接和太阳能等广泛应用,此外还提供不同的封装选项,如粘性箔晶圆或卷带和盘装中的密封晶片。KGD(已知合格芯片)测试设备已通过广泛的测试和检查,能够高度确保其可靠性和质量。

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用非常先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用找到正确的解决方案,并且具有很长的使用寿命。