这些IGBT被用作高性能汽车点火系统的线圈驱动器,提供了不同的箝位电压(典型值介于350 V和410 V之间)和电流水平(10 A ~ 30 A)。由于热补偿内置式齐纳二极管具有稳定的性能,所以在整个温度范围(-55 ~ 175 °C)内它们都具有极为稳定的VCES。集成式齐纳二极管还实现了电压尖峰保护,从而能够防止IGBT在击穿条件下运行。提供的封装选项包括DPAK、IPAK、D2PAK和TO-220。
300-400V (内置钳位)绝缘栅双极晶体管(IGBT)
只显示由ST供应的产品
Please enter your desired search query and search again All resource types 缩小
All resource types
文件类型▾
- 文件类型
- ZIP
更新时间▾
- 更新时间