MDmesh K6系列

MDmesh K6功率MOSFET是意法半导体最新推出的超高压超结技术

 

意法半导体的800V MDmesh K6系列兼具出色的性能和易用性,为800V超结技术树立了标杆。MDmesh K6以DPAK封装提供目前在800V电压下可达到的最低RDS(on) (220 mΩ)。这一全新产品系列非常适合LED驱动器和HID灯等照明应用,以及适配器和平板电视中基于反激拓扑的SMPS。新一代先进产品具有诸多亮点,包括RDS(on)非常低并提供通孔和SMD封装等。凭借这种封装,在相同的导通电阻下成本更低、晶片尺寸更小,有助于设计更为紧凑的系统。此外,相对于上一代产品,MDmesh K6系列具有更低的阀值电压VGS(th),能够降低驱动电压,实现更低的功耗。

 

这些功率MOSFET属于STPOWER系列。

 

主要特性

  • 在800V电压范围下具有业界极低的RDS(on)
  • 高开关速度
  • 更低的VGS(th)
  • 极低的Qg

 

主要优势

  • 降低设计复杂度,提高效率
  • 专为反激拓扑应用量身定制