1350V IH系列-软开关(20至60 kHz)

STPOWER IGBT系列得以扩展,新增1350 V电压等级的 IH2系列产品,适用于采用单开关准谐振拓扑结构的感应加热应用
全新IGBT产品搭配低压降组合封装二极管共封装,采用
TO-247长引线封装,具有更高的击穿电压以及25 A和35 A的电流。

1350 V IH2系列基于先进的沟槽栅极场截止 (TGFS) 技术,兼具超高的击穿电压、较低的VCEsat以及扩展的175°C最高结温,并且在所有工作条件下均留有合适的裕量,可确保达到更高的可靠性和耐用性。
此外,由于采用低压降二极管并且关断能耗经过优化,1350V IH2系列能够确保在软开关条件下达到非常高的效率。

应用

1350V IH2系列可帮助用户在16至60 kHz的宽开关频率范围内最大限度提升单开关准谐振转换器的效率。

产品类型

1350 V IH2系列专门面向感应加热应用设计,采用沟槽栅场截止 (TGFS) IGBT技术,与先前系列相比具有更高的击穿电压、更低的VCEsat和更低的热阻。

了解我们的产品组合

1350 V IH2系列IGBT采用TO-247长引线封装,具有25 A和35 A两个型号:

优势

  • 具有1350 V击穿电压以及扩展的175°C最高TJ,稳定又可靠
  • VCEsat-EOFF平衡经过优化,适合软开关换向
  • 参数分布紧凑的正VCE(sat)温度系数,可简化设计,易于并联
  • 低压降续流二极管可在软开关条件下最大限度提升效率