所有工具与软件类型缩小

全新1700 V IGBT M系列属于STPOWER产品组合,基于沟槽场截止 (TFS) 技术,兼具非常高的击穿电压、低VCE(sat)和优化的关断能耗,在125 °C起始结温条件下的最短短路耐受时间可达到10 µs,并具有广泛的安全工作区域 (SOA),可在恶劣的环境下确保坚固的性能。 

全新IGBT非常适合在2到20 kHz的开关频率下运行的工业电机驱动器、风车和硬开关电路。

最新的50 A器件以裸片形式提供并具有不同的包装选项,例如,使用自粘箔纸包装的晶圆或者采用卷带包装的密封晶片。

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装技术并具有防护特性,可提供高可靠性和安全性,帮助设计人员找到适合的解决方案,设计出定制化、高效且使用寿命长的应用。