达林顿晶体管

意法半导体的达林顿晶体管采用基岛技术,提供高达400 V的电压,具有NPN和PNP两种极性。它们提供了多种封装选项,从小通孔TO-92封装到大功率ISOTOP封装。

达灵顿晶体管功率双极晶体管属于STPOWER系列。

Darlington晶体管的关键特性

  • 保证最小增益高于750
  • 宽RBSOA
  • 提供集成式续流二极管选项

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到正确的解决方案。