MDmesh DM9 series

STPOWER标志先进的MDmesh DM9超结功率MOSFET是意法半导体较新的快速恢复二极管MOSFET系列,针对全桥相移ZVS拓扑进行了优化。这些600和650 V快速恢复MOSFET包含符合AEC-Q101标准的器件,具有市场上出色的品质因数 (RDS(on) max x Qg)、超低反向恢复电荷和时间(Qrr、trr),与前一代相比,RDS(on)降低了46%。MDmesh DM9系列提供多种封装选项,包括TO-247长引线、TO-220、H2PAK-2、TO-LL、PowerFLAT HV (8 x 8 mm) 和SOT223-2。这些功率MOSFET属于STPOWER系列。

STPOWER MDmesh DM9 AG系列中的第一个汽车级器件是采用H2PAK-2封装的STH60N099DM9-2AG

 

应用

MDmesh DM9系列凭借更强大的性能和更高的功率密度实现优异的能效等级,非常适合电动汽车充电站、电信数据中心、5G发电站、服务器、太阳能逆变器、UPS、能源存储系统、车载充电器 (OBC) 和DC-DC转换器等设备。

充电站应用
 
 
电动汽车充电站
电信数据中心应用
 
 
电信数据中心
5G发电站应用
 
 
5G发电站
服务器应用
 
 
服务器
太阳能逆变器应用
 
 
太阳能逆变器

UPS和能源存储系统应用
 
 
UPS和能源存储系统

 

车载充电器 (OBC) 应用
 
 
车载充电器 (OBC)

适合EV/HEV应用的DC/DC转换器
 
 
用于EV/HEV的DC/DC转换器

 

 

产品类型

MDmesh DM9系列具有TO-220、TO-LL、PowerFLAT 8x8 HV、DPAK等封装选项,与之前的技术(MDmesh DM6系列)相比,降低了最大漏源导通电阻。

MDmesh DM9与DM6系列对比

 

优势

  • 提高了功率等级
  • 高效率且具有更高的功率密度
  • 增强了系统可靠性和稳定性
  • 更高的工作频率和更好的热管理