650V HB2系列-高速(16至60 kHz)

650 V IGBT HB2系列基于沟槽场截止 (TFS) 技术,针对在16-60 kHz之间的开关频率下工作的应用进行了优化,代表了HB系列的进步。IGBT属于STPOWER系列。 

与以前的HB系列相比,该中速/高速HB2 IGBT系列结合了更低的饱和电压(典型值为1.55 V)与更低的总栅极电荷,从而确保关断时的过冲电压最小化(即使栅极阻抗很小)并降低应用中的关断能耗。上述特征使这些IGBT非常适合焊机、PFC转换器、UPS和太阳能逆变器,以及直流充电应用。HB2系列具有从15A至100 A的宽电流能力,提供具有三种不同二极管选项(保护二极管、半额定和全额定二极管)的产品组合,并提供广泛的电源封装选项(D2PAK、TO-220、TO-220FP、TO-247长引线和TO247-4)。 

|| 新品 ||HB2系列新增加了3款STPOWER IGBT(包括50、75和100 A)器件,采用高性能的TO247-4引线封装。除了性能优异的HB2系列所提供的优点,新款IGBT还采用额外的驱动Kelvin引脚,提高了开关性能。新款4引线封装显著降低了开关能耗,确保提高太阳能逆变器和UPS的整体系统效率。

为了增强单相PFC、提升拓扑应用,避免集电极到发射极端子之间的意外反向过电压,意法半导体提供一些从20A至50 A范围的专用产品,内置保护二极管,该二极管采用到247长引线封装,属于HP2子系列

STPOWER IGBT主要特征:

  • 极低 VCE(sat)(1.55 V典型)
  • 低QG
  • 高稳定性和可靠性
  • 最高工作温度TJ:175 °C

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到合适的解决方案。