1250 V IGBT IH系列基于先进的沟槽场截止(TFS)技术,专为感应加热应用而设计。超低压降续流二极管可在软开关条件下实现超高效率。IGBT属于STPOWER系列。
超高击穿电压能力(1250 V)结合175°C的扩展最大工作结温,确保器件可靠性和稳定性。
该系列的电流能力为20 A和30 A,可提供TO-247或TO-3P封装。
STPOWER IGBT主要特征:
- 软开关IGBT(8-60 kHz)专为感应加热应用而设计(单开关准谐振拓扑结构)
- 具有1250 V击穿电压以及175°C扩展最大工作TJ,稳定可靠
- 纤薄的IGBT晶片增加了热阻
- 正VCE(sat)温度系数,紧凑的参数分布,简化设计,易于并联
- 低压降续流二极管在软开关条件下提供最佳效率
我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到正确的解决方案。