500-1000V晶体管

意法半导体高压功率双极晶体管具有500 V至1000 V的额定电压,是电池充电器、电源和照明应用的理想选择。高压功率双极晶体管属于STPOWER系列。

我们的高压功率晶体管的关键特性

  • 在500 µA条件下,保证实现最小增益,从而启动电池充电器
  • 高开关速度
  • 紧密的受控hFE扩展,简化了灯镇流器设计
  • 提供集成式续流二极管选项,从而削减了BOM
  • 高压能力

我们的功率双极晶体管产品组合还包括具有快速开关功能的> 1000 V< 500 VNPN-PNP功率晶体管。

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到正确的解决方案。