STPOWER IGBT 600-750V

IGBT标识

意法半导体的600 V和650 V IGBT提供的最大集电极电流范围为3到320 A,适用于工作频率高达100 kHz的应用。

这些STPOWER IGBT基于先进的意法半导体沟槽栅场截止 (TGFS) 技术,可在静态和动态特性之间实现业内最佳平衡,同时还采用了增强型意法半导体Narrow Mesa II技术,可确保为汽车牵引逆变器应用提供最佳性能。其最高结温 (Tj max.) 为175摄氏度,既增强了器件可靠性,又延长了使用寿命。

应用

这些系列具有无拖尾关断波形,可为工作频率为2到100 kHz的应用实现高效设计,例如电机控制家用电器HVACUPS/SMPS焊接设备感应加热太阳能逆变器以及牵引逆变器,非常适合各种工业和汽车(通过AEC-Q101认证)应用。

我们的IGBT可以裸片和封装为分立元件等形式提供。

工业
工业
  • 电机控制
  • 家用电器
  • HVAC(暖风、新风空调)
  • UPS/SMPS
  • 焊接设备
  • 感应加热
  • 太阳能逆变器
汽车
汽车
  • 牵引逆变器
  • 车载充电器
    和快速充电器

了解我们的产品组合和特性

我们种类繁多的STPOWER产品组合结合了先进的封装工艺和防护机制,可提供出色的可靠性和安全性,帮助设计人员找到合适的解决方案,设计出定制化、高效且使用寿命较长的应用。