1200V M系列-低损耗(2至20 kHz)

 

1200 V IGBT M系列基于沟槽场截止(TFS)技术,设计用于在2-20 kHz开关频率下工作的应用。这些IGBT具有高度优化的导通和开关特性,非常适用于工业驱动器、HVAC、工业泵、太阳能逆变器以及UPS等应用。IGBT属于STPOWER系列。

150°C起始结温下的10 µs最短短路承受时间结合175°C的最大工作结温以及较宽的安全工作区(SOA),确保在恶劣环境中具有稳定的性能。

 

STPOWER IGBT 1200V M系列采用分立封装(TO220、标准或长引线TO-247,以及MAX247长引线封装)时的额定电流范围是8 A - 50 A,采用裸露晶片形式时的额定电流可达75A。

主要特性:

  • 低损耗IGBT系列适合最高20 kHz的应用
  • 具有1200 V击穿电压、10 µs最短短路承受时间(在150°C起始TJ下)以及175°C的扩展最大工作TJ,稳健性和可靠性高
  • 纤薄的IGBT晶片增加了热阻
  • 正VCE(sat)温度系数,紧凑的参数分布,简化设计,易于并联
  • 优化二极管可实现快速恢复(高平缓性、低EMI和开启损耗)

 

 

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到正确的解决方案。

IGBT M series