死角検出アプリケーション用の学習ツール
安全性の最適化は自動車の設計においてきわめて重要です。運転手と乗客、または同じ道路上にいる他の車両や歩行者の安全を確保するために、絶えず研究開発が進められています。死角検出および警告アプリケーションをベースにしたこの学習ツールは、ますます複雑化する組込みシステムの設計において、自動車エンジニアがSTのAutoDevKit™開発エコシステムを最大限活用するためのサポートを提供します。
このツールでは、ドライバーの死角となる位置の障害物を検出し、警告を出す方法のシミュレーション(追い越し時など)を行うことができます。ホール・センサを使用して磁界方向の変化を検出し、死角に追い越し車両がいないか確認します。実際のシステムでは、磁気センサはソナーやレーダー、LiDARなどに置き換えられます。
AutoDevKit学習ツールの構成
• ハードウェア・シミュレーション・モックアップを含む、死角検出シミュレーション・キット(AEKD-BLINDSPOTA1)
• 死角検出シミュレーションに必要な組立てボード一式(AEKD-BLINDSPOTB1)
学習用に作成されているため、警告インタフェースの設計をサポートする場合には2つの方法でシミュレーション・キットを使用可能です。
• 提供された手順書に従ってボードを配線するだけで、システムがマイクロコントローラ内のファームウェアによって実行されていることを確認可能
• STのAutoDevKitソリューションを使用して、車載用アプリケーションの試作方法を学習

死角検出 シミュレーション・キット | 死角検出 シミュレーション用の 組立てボード | ビデオ・チュートリアル | プレゼンテーション |
|
| ![]() |
AEKD-BLINDSPOTA1 AEKD-BLINDSPOTB1 視聴する プレゼンテーション