STM32F469/STM32F479マイクロコントローラは、Arm® Cortex®M4の最高のパフォーマンスに加え、内蔵の大容量メモリと豊富なペリフェラルにより、最先端のコンスーマ、産業機器などのアプリケーションを実現します。Flashメモリ用のARTアクセラレータ™およびグラフィック用のChrom-ARTアクセラレータ™をLCD-TFTとMIPI-DSIディスプレイ・インタフェースと組み合わせることで、高度なグラフィカル・ユーザ・インタフェースを実現しながら、要求の厳しいリアルタイム処理に十分なリソースを提供します。
STM32F469およびSMT32F479製品ラインは、512KB~2MBのFlashメモリと384KBのSRAMを搭載し、168~216ピンのパッケージで提供されます(最小4.89mm x 5.69mm)。
- 処理性能: 180MHz動作、ST独自のARTアクセラレータ™による0ウェイト・ステートでのFlashメモリからのコード実行時、STM32F469/479は225DMIPS/608 CoreMarkのパフォーマンスを実現します。DSP命令と浮動小数点演算ユニットにより、対応可能なアプリケーション範囲を拡大しました。
- グラフィック・ユーザ・インタフェース
- STM32F469およびSTM32F479は、ST独自のChrom-ARTアクセラレータ™を内蔵し、グラフィック処理をCPUからオフロードすることで、高度なユーザ・インタフェースとリアルタイム処理を実現しています。
- 新しいディスプレイ・インタフェース(MIPIディスプレイ・シリアル・インタフェース)がTFT-LCDコントローラに追加して組み込まれました。この新しいシリアル・インタフェースにより、少ないピン数で高解像度のディスプレイを接続できます。
- 搭載機能: フレキシブル・メモリ・コントローラ(FMC)とデュアル・クアッドSPIインタフェースを備え、容易に外部メモリを拡張可能。FMCは、32bitパラレル・インタフェースを介して動作し、SDRAM、SRAM、PSRAM、NOR、NANDおよびCompact Flashの各種メモリをサポートしています。デュアル・クアッドSPIはコスト効率に優れたNOR型Flashメモリをサポートし、メモリ・マップ・モードに対応しています。
- オーディオ:専用オーディオPLL x 2、全二重I²S x 2、全二重I²Sと時分割マルチプレックス(TDM)モードをサポートするシリアル・オーディオ・インタフェース(SAI)x 1。
- 通信
- Ethernet MACとUSB OTG FSおよびHSを専用のパワー・レールと組み合わせることにより、USBオンチップPHYがマイコン電源範囲全体で動作可能になります。
- 拡張通信インタフェースは、最高速度11.25Mbit/sのUSART x 4およびUART x 4、最高速度45Mbit/sのSPI x 6、デジタル・フィルタ機能を備えたI²C x 3、CAN x 2、SD/MMCおよびカメラ・インタフェースで構成されます。
- アナログ:12bit DAC x 2および12bit ADC x 3(最高サンプリング速度2.4MSPSまたはインタリーブ・モードで7.2MSPS)。
- タイマ: 最大180MHzで動作する17個の16bit/32bitタイマ。
- 暗号化: STM32F479には、AES 128、AES 192、AES 256、Triple DES、ハッシュ機能(MD5、SHA-1、SHA-2)およびHMACに加え、真乱数発成器(TRNG)をサポートするハードウェア暗号化アクセラレータも内蔵されています。
- 電力効率: ST独自の90nmプロセス、ARTアクセラレータ™、およびダイナミック・パワー・スケーリングにより、RUNモード(Flashメモリから実行)での電流消費を180MHz時、280µA/MHzまで低減。STOPモード時の消費電流は120µA(typ)です。

注目ビデオ
High end graphic experience with STM32F469 MCU's