CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

超低消費電力マイクロコントローラSTM32L4シリーズ

STM32L412/422、STM32L432/442、およびSTM32L452/462は、DSP命令および浮動小数点演算器(FPU)を備え、80MHzで動作するArm® Cortex®-M4コア搭載により、超低消費電力タイプの製品ポートフォリオと性能を強化します。

  • STM32L422のポートフォリオは、64KB~128KBのFlashメモリを搭載し、32ピン~64ピンのパッケージで提供されます。 
  • STM32L432のポートフォリオは、128KB~256KBのFlashメモリを搭載し、小型パッケージQFN-32(5mm x 5 mm)を提供します。
  • STM32L452のポートフォリオは、256KB~512KBのFlashメモリを搭載し、48ピン~100ピンのパッケージで提供されます。